Valikko Haku

Laipaton kelkka 16.0 45.0 M5x12 Alumiini

Avoin ruostumaton lineaarinen kuulaholkkikelkka on tarkka lineaarisen liikkeen laakeri, joka tarjoaa sulavaa ja pienikitkaista liikettä. Sen laipaton muotoilu tekee siitä helposti asennettavan olemassa oleviin järjestelmiin. Se kestää lämpötiloja välillä 20 °C... +80 °C. Valmistettu alumiinista, ruostumattomasta teräksestä valmistettu lineaarinen holkki.
Tuotekoodi:

20263706

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 79,12 €
10 - 19 71,21 €
20 - 49 67,25 €
50 + 63,30 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

79,12 €

1 x 79,12 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 tol H6 16.0
l1 45.0
d2 M5x12
h1 33.0
h2 26.0
h3 ±005 46.0
h4 9.0
l2 ±02 30.0
w1 45.0
w2 ±02 32.0
w3 22.5
α 80°
Dyn. load C max. N 770.0
Static load C0 max. N 1170.0
Paino gr 150.0
Materiaali Alumiini

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä