Valikko Haku

Laipattomat suojatulpat

Varastossa

Laipattomat tulpat on suunniteltu suojaamaan reikiä suojaamatta niitä ympäröiviä alueita. Kartiorenkaat ja ontto ydin mahdollistavat monen eri halkaisijan suojaamisen. Mallissa on vetokieleke asennuksen ja irrottamisen helpottamiseksi.


Sarjanumero: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
69 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus FH Väri D Materiaali d1 Tyyppi Osta
2,3685 € - 2,3685 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Silikoni
2,0673 € - 2,1631 € 239 Varastossa
Väritön
Silikoni
5,1615 € - 5,1615 € 9009 Varastossa
Väritön
Silikoni
0,1139 € - 0,368 € 21603 Varastossa
Musta
TPE
0,2108 € - 0,6814 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
TPE
0,10 € - 0,3737 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
PVC
0,3902 € - 0,3902 € 49064 Varastossa
Vaaleanpunainen
Silikoni
1,4923 € - 1,4923 € 882 Varastossa
Vihreä
Silikoni
0,2122 € - 0,2834 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sininen
Silikoni
  • / 4
Suojatulppa 28.6 mm 31.8 mm 25.4 mm Silikoni

461478

Hinta-alue
2,3685 € - 2,3685 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Suojatulppa 22.0 mm 27.8 mm 25.4 mm Silikoni

491683

Hinta-alue
2,1631 € - 2,0673 €

Varastotasot
239 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Suojatulppa 45.1 mm 50.8 mm 25.4 mm Silikoni

491687

Hinta-alue
5,1615 € - 5,1615 €

Varastotasot
9009 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Suojatulppa 6.0 mm 8.0 mm 25.0 mm TPE

18410

Hinta-alue
0,368 € - 0,1139 €

Varastotasot
21603 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    TPE
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Suojatulppa 14.0 mm 16.0 mm 25.0 mm TPE

18414

Hinta-alue
0,6814 € - 0,2108 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    TPE
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Suojatulppa 10.0 mm 12.0 mm 25.0 mm PVC

11134

Hinta-alue
0,3737 € - 0,10 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PVC
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Suojatulppa 4.0 mm 6.0 mm 25.4 mm Silikoni

499016

Hinta-alue
0,3902 € - 0,3902 €

Varastotasot
49064 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Vaaleanpunainen
  • Tullinimike
    3926909790
Suojatulppa 18.0 mm 20.0 mm 25.4 mm Silikoni

499020

Hinta-alue
1,4923 € - 1,4923 €

Varastotasot
882 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Vihreä
  • Tullinimike
    3926909790
Monilaippainen tulppa 4.0 mm 16.0 mm 11.0 mm Silikoni

35-UMFP-4-10

Hinta-alue
0,2834 € - 0,2122 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Sininen
  • Tullinimike
    3926909790