Valikko Haku

Laippakantaruuvit - Torx-kantaiset

Varastossa

Torx-kantaiset laipapakantaruuvit ovat erinomaisia kiinnikkeitä materiaalien mekaaniseen kiinnitykseen. Ne ovat kevyitä ja kestävät korroosiota, öljyä, hankausta ja useimpia kemikaaleja. Asennetaan Torx-työkaluilla.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
45 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Torx-koko Kierrekoko Kierteen pituus Osta
0,2984 € - 0,3495 € 92 Varastossa
T50
M10
40.0 mm
0,036 € - 0,042 € 14043 Varastossa
T20
M4
12.0 mm
0,0393 € - 0,0461 € 8976 Varastossa
T20
M5
10.0 mm
0,07 € - 0,082 € 16000 Varastossa
T30
M6
8.0 mm
0,0681 € - 0,0797 € 3440 Varastossa
T30
M6
20.0 mm
0,3965 € - 0,4186 € 21533 Varastossa
T40
M8
20.0 mm
0,5311 € - 0,5311 € Kysy toimitusaikaa täältä
T50
M10
60.0 mm
0,0957 € - 0,1642 € Kysy toimitusaikaa täältä
T20
M5
12.0 mm
0,1519 € - 0,2615 € 960 Varastossa
T30
M6
12.0 mm
0,2888 € - 0,434 € Kysy toimitusaikaa täältä
T40
M8
16.0 mm
0,0824 € - 0,141 € Kysy toimitusaikaa täältä
T20
M4
8.0 mm
0,0911 € - 0,156 € 282 Varastossa
T20
M5
6.0 mm
0,1382 € - 0,2368 € 73 Varastossa
T30
M6
8.0 mm
0,1684 € - 0,2861 € 14 Varastossa
T30
M6
20.0 mm
0,3545 € - 0,5312 € Kysy toimitusaikaa täältä
T40
M8
30.0 mm
0,0891 € - 0,1519 € Kysy toimitusaikaa täältä
T20
M4
16.0 mm
0,0824 € - 0,141 € Kysy toimitusaikaa täältä
T20
M4
10.0 mm
0,0957 € - 0,1642 € Kysy toimitusaikaa täältä
T20
M5
10.0 mm
0,1382 € - 0,2368 € 200 Varastossa
T30
M6
10.0 mm
0,1697 € - 0,2875 € Kysy toimitusaikaa täältä
T30
M6
25.0 mm
  • / 3
Kuusiokantaruuvi M10 40.0 mm PA Väritön

0071270000VR

Hinta-alue
0,3495 € - 0,2984 €

Varastotasot
92 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Väli/TPI
    1.5 mm
  • Kannan korkeus
    6.9 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusikulmainen laippakannalla
Kuusiokantaruuvi M4 12.0 mm PA Väritön

0070190000VR

Hinta-alue
0,042 € - 0,036 €

Varastotasot
14043 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Väli/TPI
    0.7 mm
  • Kannan korkeus
    3.8 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusikulmainen laippakannalla
Kuusiokantaruuvi M5 10.0 mm PA Väritön

0070280000VR

Hinta-alue
0,0461 € - 0,0393 €

Varastotasot
8976 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väli/TPI
    0.8 mm
  • Kannan korkeus
    3.8 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusikulmainen laippakannalla
Kuusiokantaruuvi M6 8.0 mm PA Väritön

0070410000VR

Hinta-alue
0,082 € - 0,07 €

Varastotasot
16000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väli/TPI
    1.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.2 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusikulmainen laippakannalla
Kuusiokantaruuvi M6 20.0 mm PA Väritön

0070460000VR

Hinta-alue
0,0797 € - 0,0681 €

Varastotasot
3440 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Väli/TPI
    1.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.2 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusikulmainen laippakannalla
Kuusiokantaruuvi M8 20.0 mm PA Väritön

0070690000VR

Hinta-alue
0,4186 € - 0,3965 €

Varastotasot
21533 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Väli/TPI
    1.2 mm
  • Kannan korkeus
    5.4 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusikulmainen laippakannalla
Ruuvi Tähtikanta M10 60.0 mm Nailon Väritön

0070900000VR

Hinta-alue
0,5311 € - 0,5311 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Väli/TPI
    1.5 mm
  • Kannan korkeus
    6.9 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusikulmainen laippakannalla
Kuusiokantaruuvi M5 12.0 mm PA Väritön

129504000002

Hinta-alue
0,1642 € - 0,0957 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Väli/TPI
    0.8 mm
  • Kannan korkeus
    3.8 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusikulmainen laippakannalla
Kuusiokantaruuvi M6 12.0 mm PA Väritön

129604000002

Hinta-alue
0,2615 € - 0,1519 €

Varastotasot
960 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Väli/TPI
    1.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.2 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusikulmainen laippakannalla
Kuusiokantaruuvi M8 16.0 mm PA Väritön

129803000002

Hinta-alue
0,434 € - 0,2888 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Väli/TPI
    1.3 mm
  • Kannan korkeus
    5.4 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusikulmainen laippakannalla
Kuusiokantaruuvi M4 8.0 mm PA Väritön

129402000002

Hinta-alue
0,141 € - 0,0824 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väli/TPI
    0.7 mm
  • Kannan korkeus
    3.8 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusikulmainen laippakannalla
Kuusiokantaruuvi M5 6.0 mm PA Väritön

129501000002

Hinta-alue
0,156 € - 0,0911 €

Varastotasot
282 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väli/TPI
    0.8 mm
  • Kannan korkeus
    3.8 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusikulmainen laippakannalla
Kuusiokantaruuvi M6 8.0 mm PA Väritön

129602000002

Hinta-alue
0,2368 € - 0,1382 €

Varastotasot
73 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väli/TPI
    1.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.2 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusikulmainen laippakannalla
Kuusiokantaruuvi M6 20.0 mm PA Väritön

129606000002

Hinta-alue
0,2861 € - 0,1684 €

Varastotasot
14 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Väli/TPI
    1.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.2 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusikulmainen laippakannalla
Kuusiokantaruuvi M8 30.0 mm PA Väritön

129806000002

Hinta-alue
0,5312 € - 0,3545 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Väli/TPI
    1.3 mm
  • Kannan korkeus
    5.4 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusikulmainen laippakannalla
Kuusiokantaruuvi M4 16.0 mm PA Väritön

129405000002

Hinta-alue
0,1519 € - 0,0891 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Väli/TPI
    0.7 mm
  • Kannan korkeus
    3.8 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusikulmainen laippakannalla
Kuusiokantaruuvi M4 10.0 mm PA Väritön

129403000002

Hinta-alue
0,141 € - 0,0824 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väli/TPI
    0.7 mm
  • Kannan korkeus
    3.8 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusikulmainen laippakannalla
Kuusiokantaruuvi M5 10.0 mm PA Väritön

129503000002

Hinta-alue
0,1642 € - 0,0957 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väli/TPI
    0.8 mm
  • Kannan korkeus
    3.8 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusikulmainen laippakannalla
Hex Head Cap Screw M6 10.0 mm PA Natural

129603000002

Hinta-alue
0,2368 € - 0,1382 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väli/TPI
    1.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.2 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusikulmainen laippakannalla
Kuusiokantaruuvi M6 25.0 mm PA Väritön

129607000002

Hinta-alue
0,2875 € - 0,1697 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Väli/TPI
    1.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.2 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusikulmainen laippakannalla