Valikko Haku

Kuusiomutteri laippalla M25 27.9 mm Nailon Väritön

These Nylon 6/6 M25x1.5 Lock & Flange Nuts are 9.0 mm high and are 27.94 mm across flats
Tuotekoodi:

04M250150WFHN

214 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 999 2,0167 €
1000 + 0,6712 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

504,18 €

250 x 2,0167 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M25
Koko materiaali Nailon 6/6
Väri Väritön
Mutterin muoto Kuusikulmainen
Tullinimike 3926909790
Mutterin muoto Laipallinen
Kosketuspinta Litteä

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä