Valikko Haku

Lukkomutteri M6 10.0 mm Nailon Väritön

Self-locking hexagonal nut designed to remain in place even under vibration and torsion. Used in automotive, machinery and electrical equipment. Easy to install using sockets or wrenches. Made of PA and UL flame rated.
Tuotekoodi:

0600040000VR

9482 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 0,3778 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

377,80 €

1000 x 0,3778 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M6
Koko materiaali Nailon 6/6
Väri Väritön
Mutterin muoto Kuusikulmainen
Tullinimike 3926909790
Mutterin muoto Laipallinen
Kosketuspinta Litteä

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä