Valikko Haku

Aluslevymutteri M10 x 1.5 22.0 mm 9.5 mm Väritön Nailon

Tuotekoodi:

1284116

22000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 0,3217 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

321,70 €

1000 x 0,3217 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M10 x 1.5
Avainväli 16.0 mm
Kokonaiskorkeus 9.5 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Väri Väritön
Mutterin muoto Kuusikulmainen
Tullinimike 3926909790
Mutterin muoto Laipallinen
Kosketuspinta Litteä

Tuote 1284116 korvaa:

Aluslevymutteri M10 16.0 mm Nailon Väritön
Tuotekoodi: 43539

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä