Valikko Haku

Lämpökutisteputket 2:1 9.5 mm PO Väritön

Tällä 2:1-lämpökutistusholkilla on matala kutistumispiste, se hidastaa liekkejä ja sillä on erinomainen mekaaninen lujuus, minkä ansiosta sitä käytetään laajalti tiedonsiirto-, elektroniikka- ja autoteollisuudessa. Toimitetaan värittömänä.
Tuotekoodi:

174950500018

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 25,3968 €
10 - 49 18,4691 €
50 + 17,3328 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

25,40 €

1 x 25,3968 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
adheesio Non-Adhesive
Väri Väritön
Materiaali PO
Pakkaustapa Box
Erityisominaisuudet Ei tulenkestävä
Putken muoto Pyöreä
Sisähalkaisija (kutistettu) 5.0 mm
Maksimi käyttölämpötila 125 °C
Täyden palautumisen minimilämpötila 100 °C
Minimi käyttölämpötila -55 °C
Käyttölämpötila-alue -55 - 125 °C
Kokonaispituus 5.0 m
Esikutistettu sisähalkaisija 9.5 mm
Seinän paksuus (kutistunut) 0.6 mm
Kutistumissuhde 2:1

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä