Valikko Haku

Kalvon läpivienti 20.0 mm 16.0 mm PVC

Kaksipuolinen kalvoläpivienti on varustettu keskikalvolla erikokoisille johdoille. Se toimii tiivisteenä, joka ehkäisee lian ja pölyn tunkeutumista.
Tuotekoodi:

19438

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
400 - 3999 0,3967 €
4000 + 0,2012 €
Vakiopakkaus: 4000

Tilaa useita 400

Kokonaishinta:

158,68 €

400 x 0,3967 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Koko materiaali Polyvinyylikloridi
Yhteensopiva reiän halkaisija 20.0 mm
Sisähalkaisija 16.0 mm
Kokonaishalkaisija 25.5 mm
Kokonaiskorkeus 7.0 mm
Tyyppi 2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä