Valikko Haku

Peltimutteri 0.270 - 0.290 in 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

Läpivientimutteri on suunniteltu napsahtamaan valmiiseen reikään, ja sitä käytetään ruuvin kanssa liittämään useita paneeleita yhteen. Se on valmistettu värittömästä nailonista, siinä on neliön muotoinen pää ja sitä käytetään sähkö-, elektroniikka- ja autoteollisuudessa.
Tuotekoodi:

60SGC00001

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1684 €
5000 - 9999 0,1492 €
10000 + 0,1121 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

168,40 €

1000 x 0,1684 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ruuvikoko #8;#10
Kannan korkeus 0.8 mm
Väri Väritön
Koko materiaali Polyamidi 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Kannan muoto Neliö
Tullinimike 3926909790
Kannan koko 9.5 mm
Kannan tyyli Neliö

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä