Valikko Haku

LED-korokkeet

Varastossa

Näitä LED-välilevyjä on kahta tyyliä, niin T-1 kuin T-1 3/4 -LEDeille. Ne pitävät LEDin erillään levyn pinnasta. Lisäksi ne minimoivat siirtymän ja korkeuserot, taaten tuotteen yhdenmukaisuuden ja valmistuksen helppouden.

Sarjanumero: SRLEDS1E

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
82 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Muoto Väri Materiaali Yhteensopiva LED-tyyppi Kokonaiskorkeus Osta
0,0581 € - 0,0886 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Väritön
Nailon
22.2 mm
0,0505 € - 0,0771 € 1922 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon
6.4 mm
0,0505 € - 0,0771 € 3971 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon
15.9 mm
0,0581 € - 0,0886 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Väritön
Nailon
22.2 mm
0,0581 € - 0,0886 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Väritön
Nailon
4.8 mm
0,0581 € - 0,0886 € 2000 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon
9.5 mm
0,1218 € - 0,1218 € 920 Varastossa
Pyöreä
Musta
PVC
19.1 mm
0,0941 € - 0,1137 € 16932 Varastossa
Pyöreä
Musta
PVC
9.5 mm
0,1225 € - 0,1478 € 2834 Varastossa
Pyöreä
Musta
PVC
22.2 mm
0,1062 € - 0,1287 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Musta
PVC
12.7 mm
0,1004 € - 0,1478 € 1765 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon
4.5 mm
0,1547 € - 0,1903 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Väritön
Nailon
6.4 mm
0,1642 € - 0,1985 € 2000 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon
8.6 mm
0,1971 € - 0,2409 € 2116 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon
10.7 mm
0,2286 € - 0,2806 € 2158 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon
14.0 mm
0,4778 € - 0,512 € 9000 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon
21.6 mm
0,12 € - 0,1451 € 1774 Varastossa
Pitkänmallinen
Musta
PVC
4.8 mm
0,3148 € - 0,3368 € 4753 Varastossa
Neliö
Musta
PVC
6.4 mm
0,0505 € - 0,0771 € 6000 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon
15.9 mm
0,0505 € - 0,0771 € 8000 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon
22.2 mm
  • / 5
LED-kiinnike 3.6 mm 22.2 mm Nailon UL94 V-0 Väritön

LEDS1E-14-19

Hinta-alue
0,0886 € - 0,0581 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Kokonaishalkaisija
    3.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    22.2 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
LED-kiinnike 3.6 mm 6.4 mm Nailon UL94 V-2 Väritön

LEDS1E-4-01

Hinta-alue
0,0771 € - 0,0505 €

Varastotasot
1922 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Kokonaishalkaisija
    3.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
LED-kiinnike 6.0 mm 15.9 mm Nailon UL94 V-2 Väritön

LEDS2E-10-01

Hinta-alue
0,0771 € - 0,0505 €

Varastotasot
3971 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Kokonaishalkaisija
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.9 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
LED-kiinnike 6.0 mm 22.2 mm Nailon UL94 V-0 Väritön

LEDS2E-14-19

Hinta-alue
0,0886 € - 0,0581 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Kokonaishalkaisija
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    22.2 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
LED-kiinnike 6.0 mm 4.8 mm Nailon UL94 V-0 Väritön

LEDS2E-3-19

Hinta-alue
0,0886 € - 0,0581 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Kokonaishalkaisija
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.8 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
LED-kiinnike 6.0 mm 9.5 mm Nailon UL94 V-0 Väritön

LEDS2E-6-19

Hinta-alue
0,0886 € - 0,0581 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Kokonaishalkaisija
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.5 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
LED-kiinnike 4.0 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 Musta

LEDS1-12-26

Hinta-alue
0,1218 € - 0,1218 €

Varastotasot
920 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Pyöreä
  • Kokonaishalkaisija
    4.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    19.1 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
LED-kiinnike 4.0 mm 9.5 mm PVC UL94 V-0 Musta

LEDS1-6-26

Hinta-alue
0,1137 € - 0,0941 €

Varastotasot
16932 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Pyöreä
  • Kokonaishalkaisija
    4.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.5 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
LED-kiinnike 4.8 mm 22.2 mm PVC UL94 V-0 Musta

LEDS2-14-26

Hinta-alue
0,1478 € - 0,1225 €

Varastotasot
2834 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Pyöreä
  • Kokonaishalkaisija
    4.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    22.2 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
LED-kiinnike 4.8 mm 12.7 mm PVC UL94 V-0 Musta

LEDS2-8-26

Hinta-alue
0,1287 € - 0,1062 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Pyöreä
  • Kokonaishalkaisija
    4.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.7 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
LED-kiinnike 5.1 mm 4.5 mm Nailon UL94 V-2 Väritön

LEDS2M-180-01

Hinta-alue
0,1478 € - 0,1004 €

Varastotasot
1765 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.5 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
LED-kiinnike 5.1 mm 6.4 mm Nailon UL94 V-2 Väritön

LEDS2M-250-01

Hinta-alue
0,1903 € - 0,1547 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
LED-kiinnike 5.1 mm 8.6 mm Nailon UL94 V-2 Väritön

LEDS2M-340-01

Hinta-alue
0,1985 € - 0,1642 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.6 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
LED-kiinnike 5.1 mm 10.7 mm Nailon UL94 V-2 Väritön

LEDS2M-420-01

Hinta-alue
0,2409 € - 0,1971 €

Varastotasot
2116 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.7 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
LED-kiinnike 5.1 mm 14.0 mm Nailon UL94 V-2 Väritön

LEDS2M-550-01

Hinta-alue
0,2806 € - 0,2286 €

Varastotasot
2158 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    14.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
LED-kiinnike 5.1 mm 21.6 mm Nailon UL94 V-2 Väritön

LEDS2M-850-01

Hinta-alue
0,512 € - 0,4778 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    21.6 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
LED-kiinnike 4.8 mm PVC UL94 V-0 Musta

LEDS3-3-26

Hinta-alue
0,1451 € - 0,12 €

Varastotasot
1774 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Pitkänmallinen
  • Kokonaiskorkeus
    4.8 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Tullinimike
    3926909790
LED-kiinnike 6.4 mm PVC UL94 V-0 Musta

SQLEDS1-4-26

Hinta-alue
0,3368 € - 0,3148 €

Varastotasot
4753 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Neliö
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Tullinimike
    3926909790
LED-kiinnike 3.6 mm 15.9 mm Nailon UL94 V-2 Väritön

LEDS1E-10-01

Hinta-alue
0,0771 € - 0,0505 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Kokonaishalkaisija
    3.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.9 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
LED-kiinnike 3.6 mm 22.2 mm Nailon UL94 V-2 Väritön

LEDS1E-14-01

Hinta-alue
0,0771 € - 0,0505 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Kokonaishalkaisija
    3.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    22.2 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2