Näitä LED-välilevyjä on kahta tyyliä, niin T-1 kuin T-1 3/4 -LEDeille. Ne pitävät LEDin erillään levyn pinnasta. Lisäksi ne minimoivat siirtymän ja korkeuserot, taaten tuotteen yhdenmukaisuuden ja valmistuksen helppouden.
Sarjanumero: SRLEDS1E
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Muoto | Väri | Materiaali | Yhteensopiva LED-tyyppi | Kokonaiskorkeus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0505 € - 0,0771 € | 55975 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,0505 € - 0,0771 € | 21446 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,0505 € - 0,0771 € | 6892 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
0,0505 € - 0,0771 € | 1643 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1218 € - 0,1218 € | 408 Varastossa |
Pyöreä
|
Musta
|
PVC
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1006 € - 0,1218 € | 3493 Varastossa |
Pyöreä
|
Musta
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0846 € - 0,1025 € | 2 Varastossa |
Pyöreä
|
Musta
|
PVC
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,0863 € - 0,1285 € | 72104 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon
|
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
0,104 € - 0,1547 € | 970 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon
|
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
0,1642 € - 0,1985 € | 4012 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon
|
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
0,1725 € - 0,2094 € | 2000 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
0,1889 € - 0,2313 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon
|
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
0,2286 € - 0,2806 € | 2966 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
0,4778 € - 0,512 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon
|
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
0,1241 € - 0,1506 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pitkänmallinen
|
Musta
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,3231 € - 0,3436 € | 1000 Varastossa |
Neliö
|
Musta
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,9132 € - 1,2732 € | 568 Varastossa |
Lieriömäinen
|
Musta
|
PA
|
|
|
||
0,3806 € - 0,4093 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Neliö
|
Musta
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,4778 € - 0,5106 € | 1000 Varastossa |
Neliö
|
Musta
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0986 € - 0,1217 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.