Valikko Haku

LED-korokkeet

Varastossa

Näitä LED-välilevyjä on kahta tyyliä, niin T-1 kuin T-1 3/4 -LEDeille. Ne pitävät LEDin erillään levyn pinnasta. Lisäksi ne minimoivat siirtymän ja korkeuserot, taaten tuotteen yhdenmukaisuuden ja valmistuksen helppouden.

Sarjanumero: SRLEDS1E

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
82 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Muoto Väri Materiaali Yhteensopiva LED-tyyppi Kokonaiskorkeus Osta
0,0832 € - 0,1028 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Väritön
Nailon
6.4 mm
0,0832 € - 0,1028 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Väritön
Nailon
9.5 mm
  • / 5
LED-kiinnike 4.7 mm 6.4 mm Nailon UL94 V-2 Väritön

27LED2SP0250

Hinta-alue
0,1028 € - 0,0832 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Kokonaishalkaisija
    4.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
LED-kiinnike 4.7 mm 9.5 mm Nailon UL94 V-2 Väritön

27LED2SP0375

Hinta-alue
0,1028 € - 0,0832 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Kokonaishalkaisija
    4.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.5 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2