Valikko Haku

LED-kiinnike 6.5 mm 27.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

Pyöreä umpirunkoinen korotustuki 5 mm:n (T1 3/4) LEDille. Eristää navat ja suojelee taittumiselta.
Tuotekoodi:

LEDM-3-27

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1316 €
5000 - 9999 0,1214 €
10000 - 19999 0,1152 €
20000 + 0,1088 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

131,60 €

1000 x 0,1316 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Koko materiaali Polyvinyylikloridi
Muoto Pyöreä
Kokonaishalkaisija 6.5 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tyyli 3
Välilevyn pituus 27.0 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä