Näitä LED-välilevyjä on tarjolla kolmea eri tyyliä sekä T-1 että T-1 3/4 -LED-valoille. Niillä voi säätää korkeutta ja kiinnittää johdon ja tukea LED-valoa. Ne ovat itsekiinnittyviä automaattista asennusta ja esiasennusta varten
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki) | Kokonaishalkaisija | Kokonaiskorkeus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0588 € - 0,0806 € | 16325 Varastossa |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,0722 € - 0,0992 € | 2000 Varastossa |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
0,0844 € - 0,1155 € | 599 Varastossa |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
0,1043 € - 0,1264 € | 1000 Varastossa |
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
0,0516 € - 0,0708 € | 998 Varastossa |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,0667 € - 0,0916 € | 2051 Varastossa |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,0761 € - 0,1044 € | 3967 Varastossa |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0855 € - 0,1174 € | 2000 Varastossa |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,0478 € - 0,0657 € | 11998 Varastossa |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,0704 € - 0,0965 € | 20448 Varastossa |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,079 € - 0,1081 € | 491 Varastossa |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,104 € - 0,126 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,1135 € - 0,1374 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
0,0464 € - 0,0637 € | 22038 Varastossa |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,0584 € - 0,0801 € | 1000 Varastossa |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,044 € - 0,0605 € | 510 Varastossa |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0554 € - 0,076 € | 21418 Varastossa |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,0429 € - 0,0587 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0554 € - 0,0761 € | 2043 Varastossa |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0603 € - 0,0829 € | 1138 Varastossa |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.