Valikko Haku

Lehtisarana 80.0 mm 110.0 mm 15.0 mm Kromi

Tuotekoodi:

1399112E

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 24 14,6822 €
25 - 99 10,4873 €
100 + 9,3327 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

14,68 €

1 x 14,6822 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Lehden paksuus 8.0 mm
Kokonaispituus 110.0 mm
Kokonaispaksuus 15.0 mm
Kokonaisleveys 80.0 mm
Tapin materiaali Ruostumaton teräs
Valmis Kromi
Lehden muoto Suorakulma
Asennusreikien määrä 5
Sisältää Fasteners not included
Tekniset tiedot DIN-EN 1774
Tullinimike 8302100090
Saranan tyyppi Heavy Duty Hinge
Asennussuunta Yleispätevä
Asennustapa Tappi
Irrotettavuus Fixed

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä