Valikko Haku

Letkun aluslevyn suojus 14.6 mm (HD) LDPE Keltainen

Letkun aluslevyn suojus on suunniteltu asetettavaksi putkien ja letkujen päihin estämään niiden liukumisen kiinnikkeistään. Auttaa suojaamaan pölyltä, lialta UV-säteilyltä ja muilta epäpuhtauksilta. Se sopii sisähalkaisijansa puolesta 14.6 mm tai 0.575 tuuman aukkoihin. Keltainen, valmistettu LDPE-materiaalista.
Tuotekoodi:

W10A

2232 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 1,081 €
5000 + 0,5147 €
Vakiopakkaus: 5000

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

540,50 €

500 x 1,081 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Keltainen
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3926300090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä