Valikko Haku

Letkun aluslevyn suojus 11.3 mm (HD) LDPE Keltainen

Letkun aluslevyn suojus on suunniteltu asetettavaksi putkien ja letkujen päihin estämään niiden liukumisen kiinnikkeistään. Auttaa suojaamaan pölyltä, lialta UV-säteilyltä ja muilta epäpuhtauksilta. Se sopii sisähalkaisijansa puolesta 11.3 mm tai 0.445 tuuman aukkoihin. Keltainen, valmistettu LDPE-materiaalista.
Tuotekoodi:

W8A

2000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
400 - 3999 1,1011 €
4000 + 0,5243 €
Vakiopakkaus: 4000

Tilaa useita 400

Kokonaishinta:

440,44 €

400 x 1,1011 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Keltainen
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3926300090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä