Kaivosturvallisuushyväksytyt letkusuojausholkit ovat tiheärakenteisia mutta ei kookkaita tarjoten optimaalisen UV- ja hankaussuojan. Nämä holkit vähentävät tehokkaasti huokosreikien vuotojen tiivistettyä virtausta ja tarjoavat korkeatasoista puhkaisukestävyyttä ja hyvää vuodon hallintaa. Hyväksynnät ja todistukset: MSHA-hyväksyntä #MSHA IC0234/0; täyttää FED0STD0191 testimenetelmän 5309 hankauskestävyyden vaatimukset; täyttää ASTM D6770 hankauskestävyyden vaatimukset tekstiiliverkoille.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Inside Diameter | Yhteensopiva letkun halkaisija | Osta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131,7567 € - 131,7567 € | 2 Varastossa |
|
0.98 in
24.9 mm
|
||||||||
209,1488 € - 209,1488 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
|
1.571 in
39.9 mm
|
||||||||
321,5011 € - 321,5011 € | 16 Varastossa |
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||||
111,1028 € - 111,1028 € | 166 Varastossa |
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
165,7422 € - 165,7422 € | 8 Varastossa |
|
1.22 in
31.0 mm
|
||||||||
257,6157 € - 257,6157 € | 26 Varastossa |
|
1.85 in
47.0 mm
|
||||||||
125,4343 € - 125,4343 € | 9 Varastossa |
|
0.906 in
23.0 mm
|
||||||||
196,8915 € - 196,8915 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
|
1.417 in
36.0 mm
|
||||||||
269,6731 € - 269,6731 € | 4 Varastossa |
|
2.165 in
55.0 mm
|
||||||||
100,7322 € - 100,7322 € | 33 Varastossa |
|
0.669 in
17.0 mm
|
||||||||
152,1604 € - 152,1604 € | 23 Varastossa |
|
1.059 in
26.9 mm
|
||||||||
216,0833 € - 216,0833 € | 3 Varastossa |
|
1.732 in
44.0 mm
|
||||||||
383,2999 € - 383,2999 € | 11 Varastossa |
|
2.874 in
73.0 mm
|
||||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa