Valikko Haku

Jousialuslevy 10.2 mm 28.0 mm Hiiliteräs

Levyjouset on valmistettu erittäin tarkkoja laadunhallintamenetelmiä käyttämällä standardin DIN 2093 mukaisesti. Ne on tarkoitettu kohteisiin, joissa edellytetään kovaa rasituskestävyyttä. Näistä jousialuslevyistä on poistettu vääristymää valmistusprosessin aikana.
Tuotekoodi:

1218091

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
200 - 999 0,0922 €
1000 - 1999 0,0848 €
2000 - 3999 0,0821 €
4000 + 0,0787 €
Vakiopakkaus: 200

Tilaa useita 200

Kokonaishinta:

18,44 €

200 x 0,0922 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Sisähalkaisija 10.2 mm
Ulkohalkaisija 28.0 mm
Varren korkeus 1.8 mm
Paksuus 0.8 mm
Kuorma minimitaipumassa 562.00 N
Kuormitus maksimitaipumalla 761.0 N
Kuormituskorkeus 1.0 mm
Materiaali Hiiliteräs
Vakio DIN
Tullinimike 7320909090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä