Valikko Haku

Levyjousi SAE 20.4 mm 40.0 mm

Levyjouset on valmistettu erittäin tarkkoja laadunhallintamenetelmiä käyttämällä standardin DIN 2093 mukaisesti. Ne on tarkoitettu kohteisiin, joissa edellytetään kovaa rasituskestävyyttä. Näistä jousialuslevyistä on poistettu vääristymää valmistusprosessin aikana.
Tuotekoodi:

1218125

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,4149 €
500 - 999 0,3819 €
1000 - 1999 0,3696 €
2000 + 0,3545 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

41,49 €

100 x 0,4149 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Sisähalkaisija 20.4 mm
Materiaali Kromivanadiini
Vakio DIN
Tullinimike 7320909090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä