Valikko Haku

Levyjouset

Varastossa

Levyjouset sopivat käyttökohteisiin, joissa vaaditaan hyvin suuria kuormia pienessä tilassa, ja ne sopivat erinomaisesti vaativaan käyttöön. Levyjousilla hoidetaan usein myös tärinään, lämpölaajenemiseen, veltostumiseen ja pulttien vetäytymiseen liittyvät ongelmat.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
128 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kuormituskorkeus Varren korkeus Materiaali Sisähalkaisija Osta
0,3874 € - 0,4408 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kromivanadiini
12.2 mm
0,5161 € - 0,5873 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kromivanadiini
16.3 mm
0,5558 € - 0,6521 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8 mm
2.5 mm
Kromivanadiini
12.2 mm
0,5983 € - 0,6804 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kromivanadiini
16.3 mm
0,3395 € - 0,386 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kromivanadiini
14.2 mm
0,4079 € - 0,473 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kromivanadiini
16.3 mm
0,3942 € - 0,449 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kromivanadiini
20.4 mm
0,5298 € - 0,6386 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kromivanadiini
22.4 mm
0,7064 € - 0,8517 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kromivanadiini
18.3 mm
0,6256 € - 0,7105 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kromivanadiini
22.4 mm
0,7064 € - 0,8296 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kromivanadiini
25.4 mm
1,0336 € - 1,1758 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kromivanadiini
28.5 mm
2,1357 € - 2,3274 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kromivanadiini
25.5 mm
1,2787 € - 1,5361 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kromivanadiini
30.5 mm
0,0466 € - 0,0551 € 9193 Varastossa
Hiiliteräs
6.2 mm
0,0508 € - 0,0635 € Kysy toimitusaikaa täältä
Hiiliteräs
7.2 mm
0,0479 € - 0,0562 € Kysy toimitusaikaa täältä
Hiiliteräs
5.2 mm
0,1957 € - 0,2362 € Kysy toimitusaikaa täältä
Hiiliteräs
8.2 mm
0,0479 € - 0,0577 € Kysy toimitusaikaa täältä
Hiiliteräs
8.2 mm
0,0479 € - 0,06 € Kysy toimitusaikaa täältä
Hiiliteräs
6.2 mm
  • / 7
Levyjousi SAE 12.2 mm 32.0 mm

1218102

Hinta-alue
0,4408 € - 0,3874 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    12.2 mm
  • Materiaali
    Kromivanadiini
  • Vakio
    DIN
  • Tullinimike
    7320909090
Levyjousi SAE 16.3 mm 32.0 mm

1218106

Hinta-alue
0,5873 € - 0,5161 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    16.3 mm
  • Materiaali
    Kromivanadiini
  • Vakio
    DIN
  • Tullinimike
    7320909090
Jousialuslevy 12.2 mm 34.0 mm Kromivanadiini

1218110

Hinta-alue
0,6521 € - 0,5558 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    12.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    34.0 mm
  • Varren korkeus
    2.5 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    2312.00 N
Levyjousi SAE 16.3 mm 34.0 mm

1218114

Hinta-alue
0,6804 € - 0,5983 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    16.3 mm
  • Materiaali
    Kromivanadiini
  • Vakio
    DIN
  • Tullinimike
    7320909090
Levyjousi SAE 14.2 mm 40.0 mm

1218118

Hinta-alue
0,386 € - 0,3395 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    14.2 mm
  • Materiaali
    Kromivanadiini
  • Vakio
    DIN
  • Tullinimike
    7320909090
Levyjousi SAE 16.3 mm 40.0 mm

1218122

Hinta-alue
0,473 € - 0,4079 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    16.3 mm
  • Materiaali
    Kromivanadiini
  • Vakio
    DIN
  • Tullinimike
    7320909090
Levyjousi SAE 20.4 mm 40.0 mm

1218126

Hinta-alue
0,449 € - 0,3942 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    20.4 mm
  • Materiaali
    Kromivanadiini
  • Vakio
    DIN
  • Tullinimike
    7320909090
Levyjousi SAE 22.4 mm 45.0 mm

1218130

Hinta-alue
0,6386 € - 0,5298 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    22.4 mm
  • Materiaali
    Kromivanadiini
  • Vakio
    DIN
  • Tullinimike
    7320909090
Levyjousi SAE 18.3 mm 50.0 mm

1218134

Hinta-alue
0,8517 € - 0,7064 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    18.3 mm
  • Materiaali
    Kromivanadiini
  • Vakio
    DIN
  • Tullinimike
    7320909090
Levyjousi SAE 22.4 mm 50.0 mm

1218138

Hinta-alue
0,7105 € - 0,6256 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    22.4 mm
  • Materiaali
    Kromivanadiini
  • Vakio
    DIN
  • Tullinimike
    7320909090
Levyjousi SAE 25.4 mm 50.0 mm

1218142

Hinta-alue
0,8296 € - 0,7064 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    25.4 mm
  • Materiaali
    Kromivanadiini
  • Vakio
    DIN
  • Tullinimike
    7320909090
Levyjousi SAE 28.5 mm 56.0 mm

1218146

Hinta-alue
1,1758 € - 1,0336 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    28.5 mm
  • Materiaali
    Kromivanadiini
  • Vakio
    DIN
  • Tullinimike
    7320909090
Levyjousi SAE 25.5 mm 60.0 mm

1218150

Hinta-alue
2,3274 € - 2,1357 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    25.5 mm
  • Materiaali
    Kromivanadiini
  • Vakio
    DIN
  • Tullinimike
    7320909090
Levyjousi SAE 30.5 mm 60.0 mm

1218154

Hinta-alue
1,5361 € - 1,2787 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    30.5 mm
  • Materiaali
    Kromivanadiini
  • Vakio
    DIN
  • Tullinimike
    7320909090
Levyjousi DIN 6.2 mm 13.0 mm

1218029

Hinta-alue
0,0551 € - 0,0466 €

Varastotasot
9193 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Materiaali
    Hiiliteräs
  • Vakio
    DIN
  • Tullinimike
    7318190090
Levyjousi DIN 7.2 mm 14.0 mm

1218033

Hinta-alue
0,0635 € - 0,0508 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    7.2 mm
  • Materiaali
    Hiiliteräs
  • Vakio
    DIN
  • Tullinimike
    7320909090
Levyjousi DIN 5.2 mm 15.0 mm

1218037

Hinta-alue
0,0562 € - 0,0479 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Materiaali
    Hiiliteräs
  • Vakio
    DIN
  • Tullinimike
    7320909090
Levyjousi DIN 8.2 mm 15.0 mm

1218041

Hinta-alue
0,2362 € - 0,1957 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Materiaali
    Hiiliteräs
  • Vakio
    DIN
  • Tullinimike
    7320909090
Levyjousi DIN 8.2 mm 16.0 mm

1218045

Hinta-alue
0,0577 € - 0,0479 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Materiaali
    Hiiliteräs
  • Vakio
    DIN
  • Tullinimike
    7320909090
Levyjousi DIN 6.2 mm 18.0 mm

1218049

Hinta-alue
0,06 € - 0,0479 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Materiaali
    Hiiliteräs
  • Vakio
    DIN
  • Tullinimike
    7320909090