Levyjouset sopivat käyttökohteisiin, joissa vaaditaan hyvin suuria kuormia pienessä tilassa, ja ne sopivat erinomaisesti vaativaan käyttöön. Levyjousilla hoidetaan usein myös tärinään, lämpölaajenemiseen, veltostumiseen ja pulttien vetäytymiseen liittyvät ongelmat.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kuormituskorkeus | Varren korkeus | Materiaali | Sisähalkaisija | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1971 € - 0,2313 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
Kromivanadiini
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
0,0827 € - 0,1035 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
Hiiliteräs
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
0,084 € - 0,0954 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
Hiiliteräs
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
0,1998 € - 0,2344 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
Kromivanadiini
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
0,1998 € - 0,2344 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
Kromivanadiini
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
0,4353 € - 0,4942 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
Kromivanadiini
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
0,2135 € - 0,2423 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
Hiiliteräs
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
0,5722 € - 0,6489 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
Kromivanadiini
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,4901 € - 0,5572 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
Kromivanadiini
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
0,4079 € - 0,4809 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
Kromivanadiini
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
0,1601 € - 0,182 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
Hiiliteräs
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
0,4627 € - 0,557 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
Kromivanadiini
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
1,1432 € - 1,4316 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
Kromivanadiini
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
0,6256 € - 0,734 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
Kromivanadiini
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
0,4764 € - 0,5954 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
Kromivanadiini
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,6667 € - 0,8011 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
Kromivanadiini
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
2,0125 € - 2,1905 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
Kromivanadiini
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
1,0473 € - 1,1897 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
Kromivanadiini
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
0,0466 € - 0,0561 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
Hiiliteräs
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
0,0466 € - 0,0547 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
Hiiliteräs
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.