Valikko Haku

Kierrehokki levyn reunaan M3 1.3 mm 2.3 mm PA Musta

Sheet metal inserts offer a solution for joining metal sheets that are too thin to be tapped. Made from Nylon.
Tuotekoodi:

SEI-3

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,2749 €
5000 - 9999 0,2528 €
10000 + 0,2404 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

274,90 €

1000 x 0,2749 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Reiän kokoonpano 1
Koko materiaali Nailon 6/6
Tullinimike 3926909790
Kierrekoko M3

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä