Valikko Haku

Lieriömäinen mutteri TR12 x 3 24.0 Pronssi

Lieriömäinen pronssimutteri on kiinnike, jota käytetään johtoruuvien paikoilleen kiinnittämiseksi auto- ja rakennusteollisuudessa. Ihanteellinen manuaalisiin tai moottorilla toimiviin käyttökohteisiin alhaisella tai keskisuurella kierrolla. Se on vasenkätinen, ja siinä on ruuvia vastaavat sisäkierteet, jotka takaavat erinomaisen kestävyyden ja vahvuuden
Tuotekoodi:

20147761

52 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 18,40 €
10 - 19 16,56 €
20 - 49 15,64 €
50 - 99 14,72 €
100 + 13,80 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

18,40 €

1 x 18,40 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko TR12 x 3
Lähtöjen määrä 1.0
Nousu 3.0
Kierteen suunta Vasenkätinen
Kosketuspinta 280.0
d2 tol. h10 26.0
Paino kg 0.083
Materiaali Pronssi
Tullinimike 8483608090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä