Valikko Haku

Lieriömäinen mutteri TR28 x 10 56.0 Pronssi

Lieriömäinen pronssimutteri on kiinnike, jota käytetään johtoruuvien paikoilleen kiinnittämiseksi auto- ja rakennusteollisuudessa. Ihanteellinen manuaalisiin tai moottorilla toimiviin käyttökohteisiin alhaisella tai keskisuurella kierrolla. Se on oikeakätinen, ja siinä on ruuvia vastaavat sisäkierteet, jotka takaavat erinomaisen kestävyyden ja vahvuuden
Tuotekoodi:

20147983

6 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 111,77 €
10 - 19 100,59 €
20 + 95,00 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

111,77 €

1 x 111,77 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko TR28 x 10
Lähtöjen määrä 2.0
Nousu 10.0
Kierteen suunta Oikeakätinen
Kosketuspinta 1570.0
d2 tol. h10 60.0
Paino kg 1.102
Materiaali Pronssi
Tullinimike 8483608090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä