Valikko Haku

Lieriömäinen mutteri TR44 x 7 88.0 Pronssi

Lieriömäinen pronssimutteri on kiinnike, jota käytetään johtoruuvien paikoilleen kiinnittämiseksi auto- ja rakennusteollisuudessa. Ihanteellinen manuaalisiin tai moottorilla toimiviin käyttökohteisiin alhaisella tai keskisuurella kierrolla. Se on oikeakätinen, ja siinä on ruuvia vastaavat sisäkierteet, jotka takaavat erinomaisen kestävyyden ja vahvuuden
Tuotekoodi:

20148133

1 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 215,47 €
10 - 19 193,92 €
20 + 183,15 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

215,47 €

1 x 215,47 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko TR44 x 7
Lähtöjen määrä 1.0
Nousu 7.0
Kierteen suunta Oikeakätinen
Kosketuspinta 3920.0
d2 tol. h10 80.0
Paino kg 2.815
Materiaali Pronssi
Tullinimike 8483608090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä