Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
500 + | 0,7558 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adhesive Material | Akryyli |
---|---|
Väri | Harmaa |
Materiaali | PVC |
Asennustapa | Liima |
Jalustan pituus | 31.8 mm |
Jalustan pituus | 1.252 in |
Pohjan leveys | 22.2 mm |
Pohjan leveys | 0.874 in |
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat | 4.8 mm |
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat | 0.189 in |
Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | 4.8 mm |
Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | 0.189 in |
Käyttölämpötila-alue | 0 - 50 °C |
Käyttölämpötila-alue | 32 - 122 °F |
Kokonaiskorkeus | 8.0 mm |
Kokonaiskorkeus | 0.315 in |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-0 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.