Valikko Haku

Kaapelikiinnike Liima 6.4 mm PVC Harmaa

Tämä J-tyylinen kiinnike on helppo ja nopea asentaa tarrapintansa ansiosta. Harmaa UL94 V-0 -luokiteltu PVC akryyliliimapohjalla.
Tuotekoodi:

KKJ-4-RT

998 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 + 0,7558 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

377,90 €

500 x 0,7558 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Adhesive Material Akryyli
Väri Harmaa
Materiaali PVC
Asennustapa Liima
Jalustan pituus 38.1 mm
Pohjan leveys 23.0 mm
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 6.4 mm
Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija 6.4 mm
Käyttölämpötila-alue 0 - 50 °C
Kokonaiskorkeus 10.3 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä