Valikko Haku

Kaapelikiinnike Liima 4.8 mm PVC Kirkas

Tämä puristin on nopeasti ja helposti asennettavissa liimapinnan ansiosta. Valmistettu läpinäkyvästä UL94 V-0 -luokitellusta PVC:stä, jossa on akryyliliimaa. Nipun maksimihalkaisija 4.8 mm. Kaapelin pitokapasiteetti on 4.8 mm.
Tuotekoodi:

MKKJ-3-RT

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,4062 €
5000 + 0,373 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

406,20 €

1000 x 0,4062 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Adhesive Material Akryyli
Väri Kirkas
Materiaali PVC
Asennustapa Liima
Jalustan pituus 15.9 mm
Pohjan leveys 11.1 mm
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 4.8 mm
Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija 4.8 mm
Käyttölämpötila-alue 0 - 85 °C
Kokonaiskorkeus 8.3 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä