Valikko Haku

Kaapelikiinnike Liima 6.4 mm PVC Kirkas

Tämä puristin on nopeasti ja helposti asennettavissa liimapinnan ansiosta. Valmistettu läpinäkyvästä UL94 V-0 -luokitellusta PVC:stä, jossa on akryyliliimaa. Nipun maksimihalkaisija on 6.4 mm. Kaapelin pitokapasiteetti on 6.4 mm.
Tuotekoodi:

MKKJ-4-RT

5240 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,4062 €
5000 + 0,373 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

406,20 €

1000 x 0,4062 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Adhesive Material Akryyli
Väri Kirkas
Materiaali PVC
Asennustapa Liima
Jalustan pituus 16.7 mm
Pohjan leveys 12.7 mm
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 6.4 mm
Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija 6.4 mm
Käyttölämpötila-alue 0 - 85 °C
Kokonaiskorkeus 10.3 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä