Valikko Haku

Kaapelikiinnike Liima 8.0 mm PVC Kirkas

Tämä puristin on nopeasti ja helposti asennettavissa liimapinnan ansiosta. Valmistettu läpinäkyvästä UL94 V-0 -luokitellusta PVC:stä, jossa on akryyliliimaa. Nipun maksimihalkaisija 8 mm. Kaapelin pitokapasiteetti on 7.9 mm.
Tuotekoodi:

MKKJ-5-RT

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 0,5983 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

598,30 €

1000 x 0,5983 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Adhesive Material Akryyli
Väri Kirkas
Materiaali PVC
Asennustapa Liima
Jalustan pituus 20.7 mm
Pohjan leveys 14.3 mm
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 8.0 mm
Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija 8.0 mm
Käyttölämpötila-alue 0 - 85 °C
Kokonaiskorkeus 12.3 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä