Valikko Haku

Kaapelikiinnike Liima 9.5 mm PVC Kirkas

Tämä puristin on nopeasti ja helposti asennettavissa liimapinnan ansiosta. Valmistettu läpinäkyvästä UL94 V-0 -luokitellusta PVC:stä, jossa on akryyliliimaa. Nipun maksimihalkaisija 9.5 mm. Kaapelin pitokapasiteetti on 9.5 mm.
Tuotekoodi:

MKKJ-6-RT

19414 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 1,3691 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

1 369,10 €

1000 x 1,3691 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Adhesive Material Akryyli
Väri Kirkas
Materiaali PVC
Asennustapa Liima
Jalustan pituus 22.2 mm
Pohjan leveys 15.9 mm
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 9.5 mm
Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija 9.5 mm
Käyttölämpötila-alue 0 - 85 °C
Kokonaiskorkeus 14.3 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä