Valikko Haku

Liimakiinnitteinen nippuside pidike

Varastossa

Liimakiinniitteinen valikoima nippusideankkureita tarjoaa monipuoliset kiinnitysvaihtoehdot. Sitä on saatavana sekä liimakiinnitteisenä että ruuveilla kiinnitettäviä. Saatavana kiinteällä nelisuuntaisella asennuksella tai kääntyvällä pohjapidikkeellä. Tuotteen tarraosan käyttöikä hyllyssä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja auringonvalolta suojattuna.

Sarjanumero: SR1718

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
28 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Suurin yhteensopiva nippusiteen leveys Kokonaisleveys Kokonaiskorkeus Osta
0,6092 € - 0,6092 € 2367 Varastossa
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
3.5 mm
0,2094 € - 0,256 € 85 Varastossa
25.4 mm
4.8 mm
25.4 mm
7.1 mm
0,2012 € - 0,2231 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
0,1437 € - 0,1588 € 8000 Varastossa
21.0 mm
3.6 mm
21.0 mm
3.5 mm
0,3614 € - 0,3847 € 4363 Varastossa
12.7 mm
2.5 mm
12.7 mm
3.5 mm
FTH-2A4-RT-M 0,2656 € - 0,3244 € 788 Varastossa
26.2 mm
4.8 mm
17.5 mm
0,3669 € - 0,4285 € 2994 Varastossa
25.4 mm
25.4 mm
4.8 mm
0,1437 € - 0,1588 € 13412 Varastossa
21.8 mm
3.6 mm
4.7 mm
4.0 mm
  • / 2
Nippusiteen pidike Liima 0.142 in ABS Valkoinen

FTH-40A1-RT

Hinta-alue
0,6092 € - 0,6092 €

Varastotasot
2367 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Valkoinen
  • Asennustapa
    Liima
  • Kokonaiskorkeus
    3.5 mm
  • Kokonaispituus
    19.1 mm
Nippusiteen pidike Ruuvi 8 0.190 in PA Väritön

FTH-7-01-M

Hinta-alue
0,256 € - 0,2094 €

Varastotasot
85 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Kokonaiskorkeus
    7.1 mm
  • Kokonaispituus
    25.4 mm
  • Kokonaisleveys
    25.4 mm
Nippusiteen pidike Liimattava ja ruuvattava M5 4.8 mm PA Väritön

460332

Hinta-alue
0,2231 € - 0,2012 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Liima
  • Kokonaiskorkeus
    4.0 mm
  • Kokonaispituus
    28.0 mm
  • Kokonaisleveys
    28.0 mm
Nippusiteen pidike Liima 3.6 mm PA Musta

494645

Hinta-alue
0,1588 € - 0,1437 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Liima
  • Kokonaiskorkeus
    3.5 mm
  • Kokonaispituus
    21.0 mm
  • Kokonaisleveys
    21.0 mm
Nippusiteen pidike Liima 2.5 mm PA Väritön

MFTH-2-01A4-RT

Hinta-alue
0,3847 € - 0,3614 €

Varastotasot
4363 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Liima
  • Kokonaiskorkeus
    3.5 mm
  • Kokonaispituus
    12.7 mm
Nippusiteen pidike Liima 4.8 mm PVC Valkoinen

FTH-2A4-RT-M

Hinta-alue
0,3244 € - 0,2656 €

Varastotasot
788 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Asennustapa
    Liima
  • Alustan korkeus
    1.6 mm
  • Kokonaispituus
    26.2 mm
  • Kokonaisleveys
    17.5 mm
Nippusiteen pidike Liima #8. M4 PA Väritön

23TA00400

Hinta-alue
0,4285 € - 0,3669 €

Varastotasot
2994 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Liima
  • Alustan korkeus
    4.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.8 mm
Nippusiteen pidike Liima 3.6 mm PA Väritön

460331

Hinta-alue
0,1588 € - 0,1437 €

Varastotasot
13412 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Liima
  • Kokonaiskorkeus
    4.0 mm
  • Kokonaispituus
    21.8 mm
  • Kokonaisleveys
    4.7 mm