Valikko Haku

Kaapelikiinnike Liima, ruuviasennus 6.0 mm PA Musta

This cable clamp is made of black nylon and can be either fixed with adhesive or a 4.4 mm diameter screw. It has a flammability rating UL94-V-2. It holds a cable diameter of 6 mm.
Tuotekoodi:

460287

10572 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,2984 €
1000 - 1999 0,2834 €
2000 + 0,2669 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

29,84 €

100 x 0,2984 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Säädettävyys Kiinnitetty
Väri Musta
Asennustapa Adhesive;Screw Mount
Jalustan pituus 25.8 mm
Pohjan leveys 13.4 mm
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 6.0 mm
Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija 6.0 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Kokonaiskorkeus 9.1 mm
Kokonaispituus 25.8 mm
Kokonaisleveys 13.4 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä