Valikko Haku

Kaapelikiinnike Liima- tai ruuvikiinnitys 14.0 mm PA Musta

Johtopidike pitää ja ohjaa johtoja, jotta rakenne pysyisi siistinä ja järjestelmällisenä samalla, kun se suojaa johtoja herkiltä komponenteilta. Kiinnitetään liimalla tai ruuveilla.
Tuotekoodi:

460290

545 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,3723 €
1000 - 1999 0,3545 €
2000 + 0,3354 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

37,23 €

100 x 0,3723 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Säädettävyys Kiinnitetty
Väri Musta
Asennustapa Adhesive;Screw Mount
Jalustan pituus 36.5 mm
Pohjan leveys 16.4 mm
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 14.0 mm
Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija 14.0 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Kokonaiskorkeus 18.5 mm
Kokonaispituus 36.5 mm
Kokonaisleveys 16.4 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä