Valikko Haku

Kaapelikiinnike Ruuvikiinnitys 15.9 mm PA Väritön

This round wire saddle on base is made of natural UL94-V-0 nylon 6/6. The base is without adhesive tape.
Tuotekoodi:

RWSB-10-19

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 0,4481 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

448,10 €

1000 x 0,4481 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Säädettävyys Kiinnitetty
Väri Väritön
Asennustapa Ruuvikiinnitys
Jalustan pituus 25.4 mm
Pohjan leveys 25.4 mm
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 15.9 mm
Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija 15.9 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Kokonaiskorkeus 24.1 mm
Kokonaispituus 25.4 mm
Kokonaisleveys 21.6 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä