Valikko Haku

Kaapelikiinnike Ruuvikiinnitys 25.4 mm PA Väritön

This round wire saddle on base is made of natural UL94-V-0 nylon 6/6. The base is without adhesive tape.
Tuotekoodi:

RWSB-16-19

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 0,46 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

460,00 €

1000 x 0,46 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Säädettävyys Teipillinen
Jalustan materiaali Nailon
Väri Väritön
Asennustapa Ruuvikiinnitys
Jalustan pituus 25.4 mm
Pohjan leveys 21.6 mm
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 25.4 mm
Reiän läpimitta 3.2 mm
Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija 25.4 mm
Maksimi käyttölämpötila 110 °C
Minimi käyttölämpötila -40 °C
Käyttölämpötila-alue -40 - 110 °C
Koko materiaali Polyamidi
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Kokonaiskorkeus 37.1 mm
Kokonaispituus 25.4 mm
Kokonaisleveys 31.5 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä