Valikko Haku

Liimapintainen välilevy 18.0 mm 8.2 mm PA UL94 V-2

Nämä tarrapintaiset piirikorttituet poistavat kiinnitysreikien tarpeen rungossa. Ne on helppo ja nopea asentaa tarratyynyn pika-avausliuskan avulla ja lukita työnnettävällä lukolla, joka napsahtaa paikoilleen.
Tuotekoodi:

468717

9398 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,5859 €
1000 - 1999 0,5572 €
2000 + 0,5284 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

58,59 €

100 x 0,5859 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Reikä A kiinnitystyyppi Jousilukkokiinnitys
Jalustan pituus 18.0 mm
Pohjan leveys 18.0 mm
Välilevyn pituus 8.2 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä