Valikko Haku

Liimapintainen välilevy 14.0 mm 9.2 mm PA UL94 V-2

Nämä tarrapintaiset piirikorttituet poistavat kiinnitysreikien tarpeen rungossa. Ne on helppo ja nopea asentaa tarratyynyn pika-avausliuskan avulla ja lukita työnnettävällä lukolla, joka napsahtaa paikoilleen.
Tuotekoodi:

CBABS125A

1000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,3299 €
10000 + 0,2313 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

329,90 €

1000 x 0,3299 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Jalustan materiaali Kumipohjainen liima
Väri Väritön
Reikä A kiinnitystyyppi Jousilukkokiinnitys
Reikä B kiinnitystyyppi Liimakiinnitys
Jalustan pituus 14.0 mm
Pohjan leveys 14.0 mm
Lukkokannan korkeus A 2.8 mm
Välilevyn pituus 9.2 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä