Valikko Haku

Liimapintainen välilevy 17.8 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

Nämä tarrapintaiset piirikorttituet poistavat kiinnitysreikien tarpeen rungossa. Ne on helppo ja nopea asentaa tarratyynyn pika-avausliuskan avulla ja lukita työnnettävällä lukolla, joka napsahtaa paikoilleen.
Tuotekoodi:

CBSB-4-01A2-RT

9305 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,4435 €
5000 + 0,4134 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

443,50 €

1000 x 0,4435 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Jalustan materiaali Kumipohjainen liima
Väri Väritön
Reikä A kiinnitystyyppi Lukkiutumaton kiinnitys
Reikä B kiinnitystyyppi Liimakiinnitys
Jalustan pituus 17.8 mm
Pohjan leveys 17.8 mm
Lukkokannan korkeus A 10.2 mm
Välilevyn pituus 6.4 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä