Valikko Haku

Liimapintainen välilevy 12.7 mm 7.9 mm PA UL94 V-0

Nämä tarrapintaiset piirikorttituet poistavat kiinnitysreikien tarpeen rungossa. Ne on helppo ja nopea asentaa tarratyynyn pika-avausliuskan avulla ja lukita työnnettävällä lukolla, joka napsahtaa paikoilleen.
Tuotekoodi:

CBSBT-5-19A2-RT

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,3787 €
5000 + 0,371 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

378,70 €

1000 x 0,3787 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Jalustan materiaali Kumipohjainen liima
Väri Väritön
Reikä A kiinnitystyyppi Jousilukkokiinnitys
Reikä B kiinnitystyyppi Liimakiinnitys
Jalustan pituus 12.7 mm
Pohjan leveys 12.7 mm
Lukkokannan korkeus A 2.0 mm
Välilevyn pituus 7.9 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä