Valikko Haku

Liimapintainen välilevy 13.0 mm 19.1 mm PA UL94 V-0

These adhesive base circuit board supports eliminate the need for a mounting hole on the chassis, perfect for providing weight relief to larger PCB
Tuotekoodi:

PSBM-12-19A-RT

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1741 €
5000 + 0,1607 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

174,10 €

1000 x 0,1741 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Jalustan materiaali Kumipohjainen liima
Väri Väritön
Reikä A kiinnitystyyppi Litteä kiinnitys
Reikä B kiinnitystyyppi Liimakiinnitys
Jalustan pituus 13.0 mm
Pohjan leveys 13.0 mm
Välilevyn pituus 19.1 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä