Valikko Haku

Liimapintainen välilevy 13.0 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

Tässä umpinaisessa aluslevyssä on liima-alusta ja tasainen yläpinta. Se sopii erinomaisesti levyihin, joita ei tarvitse kiinnittää, tai suurempiin levyihin, jotka tarvitsevat lisätukea.
Tuotekoodi:

PSBM-4-01A-RT

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1514 €
5000 - 9999 0,1397 €
10000 + 0,1327 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

151,40 €

1000 x 0,1514 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Jalustan materiaali Kumipohjainen liima
Väri Väritön
Reikä A kiinnitystyyppi Litteä kiinnitys
Reikä B kiinnitystyyppi Liimakiinnitys
Jalustan pituus 13.0 mm
Pohjan leveys 13.0 mm
Välilevyn pituus 6.4 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä