Liimattavissa telineissä on kaksipuolinen teippi ja vetoliuska nopeaa asentamista varten. Niitä saa kolmena vaihtoehtona piirilevyyn kiinnitystä varten: napsautuslukitus, lukkiutumaton ja litteä tuki. Tuotteen tarraosan käyttöikä hyllyssä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja kaukana auringonpaisteesta.
Sarjanumero: SR2712
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Reiän halkaisija A | Pohjan leveys | Jalustan pituus | Välilevyn pituus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1607 € - 0,1741 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,4134 € - 0,4435 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,4134 € - 0,4435 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1556 € - 0,1779 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.28 in
7.1 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,1266 € - 0,1448 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.28 in
7.1 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1327 € - 0,1514 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1327 € - 0,1514 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,1607 € - 0,1741 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,2097 € - 0,2978 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,2039 € - 0,293 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.118 in
3.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,5284 € - 0,5859 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
0,768 € - 0,8529 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
0,4134 € - 0,4435 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,4134 € - 0,4435 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,3614 € - 0,3847 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,2438 € - 0,253 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,3614 € - 0,3847 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,3614 € - 0,3847 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,1124 € - 0,117 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,3614 € - 0,3847 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.