Valikko Haku

Liittimet ja kiinnikkeet

Varastossa

Laaja valikoima vaijeriesittelytelinekiinnikkeitä ja -liittimiä, joita voidaan käyttää vaijeri- ja julistekiinnikkeiden kanssa näyteikkunatulosteiden, julisteiden ja muiden esittelytuotteiden kiinnittämiseen. Ne sopivat erinomaisesti vähittäismyyntiin ja moniin myyntipistekohteisiin.

Sarjan komponentteja ovat mm. liittimet, kulmaliittimet, seinäkiinnikkeet, alalaitakiinnikkeet ja seinäkiinnikelevyt. Kukin osa myydään erikseen.

  • Materiaali: messinki
  • Pinnoitus: kromattu

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
6 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Tyyppi Osta
1,6292 € - 3,4501 € 2561 Varastossa
28.0 mm
Bottom Fixing
2,0399 € - 4,8014 € 1900 Varastossa
31.5 mm
Elbow Connector
4,3263 € - 9,6028 € 988 Varastossa
53.0 mm
Wall Fixing Connector
10,9117 € - 23,0296 € 76 Varastossa
17.0 mm
Wall Fixing Plate
2,2727 € - 4,8014 € 1806 Varastossa
33.0 mm
Connector
5,1751 € - 11,5291 € Kysy toimitusaikaa täältä
93.0 mm
Wall Fixing Connector
Liitin 28.0 mm 10.0 mm 3.0 mm Messinki Väritön

496902

Hinta-alue
3,4501 € - 1,6292 €

Varastotasot
2561 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Bottom Fixing
  • Kokonaispituus
    28.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    10.0 mm
  • Halkaisija
    3.0 mm
  • Väri
    Väritön
Liitin 31.5 mm 12.0 mm 6.2 mm Messinki Väritön

496907

Hinta-alue
4,8014 € - 2,0399 €

Varastotasot
1900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Elbow Connector
  • Kokonaispituus
    31.5 mm
  • Kokonaishalkaisija
    12.0 mm
  • Halkaisija
    6.2 mm
  • Väri
    Väritön
Liitin 53.0 mm 12.0 mm Messinki Väritön

496905

Hinta-alue
9,6028 € - 4,3263 €

Varastotasot
988 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Wall Fixing Connector
  • Kokonaispituus
    53.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    12.0 mm
  • Paneelin paksuus
    5.0 mm
  • Väri
    Väritön
Liitin 17.0 mm 38.0 mm Messinki Väritön

496904

Hinta-alue
23,0296 € - 10,9117 €

Varastotasot
76 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Wall Fixing Plate
  • Kokonaispituus
    17.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    38.0 mm
  • Halkaisija
    38.0 mm
  • Väri
    Väritön
Liitin 33.0 mm 12.0 mm 3.0 mm Messinki Väritön

496908

Hinta-alue
4,8014 € - 2,2727 €

Varastotasot
1806 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Connector
  • Kokonaispituus
    33.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    12.0 mm
  • Halkaisija
    3.0 mm
  • Väri
    Väritön
Liitin 93.0 mm 12.0 mm Messinki Väritön

496906

Hinta-alue
11,5291 € - 5,1751 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Wall Fixing Connector
  • Kokonaispituus
    93.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    12.0 mm
  • Paneelin paksuus
    5.2 mm
  • Väri
    Väritön