Valikko Haku

Lineaarikelkat - suljetut

Varastossa

Näitä lineaarisia holkkikelkkoja käytetään lineaarisissa liikejärjestelmissä liikkuvien osien ohjaamiseen ja tukemiseen. Kotelo tarjoaa helpon ratkaisun, kun tämä kelkka asennetaan käyttökohteen liikkuvaan osaan.

Alumiinikotelo auttaa pitämään painon alhaisena, kun taas holkin sisällä olevat karkaistut teräskuulat kannattelevat kuormia ja helpottavat liikettä. Käytettäväksi vain karkaistuilla lineaarisilla akseleilla.

Voi kestää lämpötiloja välillä 20 C ja +80 C. Teräksisiä kuulapidikkeitä voidaan toimittaa korkeamman lämpötilan, jopa +120 C:n käyttökohteisiin, ilman päätytiivisteitä. Käytetään yleisesti käyttökohteissa, kuten elintarvikkeiden pakkauskoneissa, painatuskoneissa, tietokoneissa tai työkalujen teroituskoneissa.

  • Käytetään lineaarisissa liikejärjestelmissä liikkuvien osien ohjaamiseen ja tukemiseen.
  • Kestää lämpötiloja välillä -20 C... +80 C.
  • Se pitää painon alhaisena, kannattelee kuormia ja helpottaa liikettä.
Materiaali: Väri: Materiaalin syttyvyysstandardi:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
54 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus d1 tol H6 h1 Pallohäkin materiaali d3 l1 Kelkkamalli d2 Osta
27,80 € - 34,75 € 62 Varastossa
40.0
78.0
Resin
8.6
180.0
Long
M10x25
75,81 € - 94,76 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
51.5
Resin
6.8
40.4
Short
M8x18
62,49 € - 78,11 € 26 Varastossa
30.0
59.5
Resin
6.8
154.0
Long
M8x18
129,90 € - 162,37 € 10 Varastossa
20.0
41.0
Resin
5.2
28.3
Short
M6x12
39,93 € - 49,91 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
22.0
Resin
3.4
30.0
Normal
M4x8
13,99 € - 17,49 € 9 Varastossa
16.0
38.5
Resin
4.3
44.0
Standard
M5x12
20,29 € - 25,36 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
41.0
Resin
5.2
53.0
Normal
M6x12
23,01 € - 28,76 € 11 Varastossa
25.0
51.5
Stainless
6.8
67.0
Normal
M8x18
43,98 € - 54,97 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
30.0
Stainless
4.3
39.0
Normal
M5x10
23,18 € - 28,98 € 12 Varastossa
20.0
41.0
Stainless
5.2
53.0
Normal
M6x12
26,99 € - 33,74 € 6 Varastossa
8.0
22.0
Resin
3.4
58.0
Long
M4x8
50,02 € - 62,52 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
38.5
Resin
4.3
89.0
Long
M5x12
25,35 € - 31,69 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
22.0
Stainless
3.4
58.0
Long
M4x8
17,73 € - 22,16 € 19 Varastossa
8.0
22.0
Resin
3.4
58.0
Long
M4x8
67,10 € - 83,88 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
51.5
Stainless
6.8
136.0
Long
M8x18
40,41 € - 50,51 € 22 Varastossa
12.0
30.0
Stainless
4.3
20.3
Short
M5x10
53,14 € - 66,43 € 3 Varastossa
20.0
41.0
Stainless
5.2
28.3
Short
M6x12
32,38 € - 40,47 € 14 Varastossa
12.0
30.0
Resin
4.3
20.3
Short
M5x10
73,67 € - 92,09 € 1 Varastossa
8.0
22.0
Resin
3.4
14.4
Short
M4x8
87,70 € - 109,63 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0
102.0
Resin
8.6
72.3
Short
M10x25
  • / 3
Lineaarikuljetin 180.0 M10x25 102.0 Alumiini

20263072

Hinta-alue
34,75 € - 27,80 €

Varastotasot
62 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kelkkamalli
    Long
  • Pallohäkin materiaali
    Resin
  • d1 tol H6
    40.0
  • l1
    180.0
  • d2
    M10x25
Lineaarikuljetin 40.4 M8x18 76.0 Alumiini

20263058

Hinta-alue
94,76 € - 75,81 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kelkkamalli
    Short
  • Pallohäkin materiaali
    Resin
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    40.4
  • d2
    M8x18
Lineaarikuljetin 154.0 M8x18 78.0 Alumiini

20263102

Hinta-alue
78,11 € - 62,49 €

Varastotasot
26 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kelkkamalli
    Long
  • Pallohäkin materiaali
    Resin
  • d1 tol H6
    30.0
  • l1
    154.0
  • d2
    M8x18
Lineaarikuljetin 28.3 M6x12 54.0 Alumiini

20263164

Hinta-alue
162,37 € - 129,90 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kelkkamalli
    Short
  • Pallohäkin materiaali
    Resin
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    28.3
  • d2
    M6x12
Lineaarikuljetin 30.0 M4x8 34.0 Alumiini

20263232

Hinta-alue
49,91 € - 39,93 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kelkkamalli
    Normal
  • Pallohäkin materiaali
    Resin
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    30.0
  • d2
    M4x8
Lineaarikuljetin 44.0 M5x12 50.0 Alumiini

20263256

Hinta-alue
17,49 € - 13,99 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kelkkamalli
    Standard
  • Pallohäkin materiaali
    Resin
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    44.0
  • d2
    M5x12
Lineaarikuljetin 53.0 M6x12 54.0 Alumiini

20263270

Hinta-alue
25,36 € - 20,29 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kelkkamalli
    Normal
  • Pallohäkin materiaali
    Resin
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    53.0
  • d2
    M6x12
Lineaarikuljetin 67.0 M8x18 76.0 Alumiini

20262822

Hinta-alue
28,76 € - 23,01 €

Varastotasot
11 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kelkkamalli
    Normal
  • Pallohäkin materiaali
    Stainless
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    67.0
  • d2
    M8x18
Lineaarikuljetin 39.0 M5x10 44.0 Alumiini

20262785

Hinta-alue
54,97 € - 43,98 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kelkkamalli
    Normal
  • Pallohäkin materiaali
    Stainless
  • d1 tol H6
    12.0
  • l1
    39.0
  • d2
    M5x10
Lineaarikuljetin 53.0 M6x12 54.0 Alumiini

20262754

Hinta-alue
28,98 € - 23,18 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kelkkamalli
    Normal
  • Pallohäkin materiaali
    Stainless
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    53.0
  • d2
    M6x12
Lineaarikuljetin 58.0 M4x8 34.0 Alumiini

20262815

Hinta-alue
33,74 € - 26,99 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kelkkamalli
    Long
  • Pallohäkin materiaali
    Resin
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    58.0
  • d2
    M4x8
Lineaarikuljetin 89.0 M5x12 50.0 Alumiini

20262877

Hinta-alue
62,52 € - 50,02 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kelkkamalli
    Long
  • Pallohäkin materiaali
    Resin
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    89.0
  • d2
    M5x12
Lineaarikuljetin 58.0 M4x8 34.0 Alumiini

20262914

Hinta-alue
31,69 € - 25,35 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kelkkamalli
    Long
  • Pallohäkin materiaali
    Stainless
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    58.0
  • d2
    M4x8
Lineaarikuljetin 58.0 M4X8 34.0 Alumiini

20262891

Hinta-alue
22,16 € - 17,73 €

Varastotasot
19 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kelkkamalli
    Long
  • Pallohäkin materiaali
    Resin
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    58.0
  • d2
    M4x8
Lineaarikuljetin 136.0 M8x18 76.0 Alumiini

20262945

Hinta-alue
83,88 € - 67,10 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kelkkamalli
    Long
  • Pallohäkin materiaali
    Stainless
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    136.0
  • d2
    M8x18
Lineaarikuljetin 20.3 M5x10 44.0 Alumiini

20263027

Hinta-alue
50,51 € - 40,41 €

Varastotasot
22 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kelkkamalli
    Short
  • Pallohäkin materiaali
    Stainless
  • d1 tol H6
    12.0
  • l1
    20.3
  • d2
    M5x10
Lineaarikuljetin 28.3 M6x12 54.0 Alumiini

20263089

Hinta-alue
66,43 € - 53,14 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kelkkamalli
    Short
  • Pallohäkin materiaali
    Stainless
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    28.3
  • d2
    M6x12
Lineaarikuljetin 20.3 M5x10 44.0 Alumiini

20263126

Hinta-alue
40,47 € - 32,38 €

Varastotasot
14 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kelkkamalli
    Short
  • Pallohäkin materiaali
    Resin
  • d1 tol H6
    12.0
  • l1
    20.3
  • d2
    M5x10
Lineaarikuljetin 14.4 M4x8 34.0 Alumiini

20263133

Hinta-alue
92,09 € - 73,67 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kelkkamalli
    Short
  • Pallohäkin materiaali
    Resin
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    14.4
  • d2
    M4x8
Lineaarikuljetin 72.3 M10x25 122.0 Alumiini

20263188

Hinta-alue
109,63 € - 87,70 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kelkkamalli
    Short
  • Pallohäkin materiaali
    Resin
  • d1 tol H6
    50.0
  • l1
    72.3
  • d2
    M10x25