Valikko Haku

Lineaarinen kuulaholkki 16.0 26.0 70.0 Teräs

Pitkiä laipalla varustettuja lineaarisia kuulaholkkeja käytetään lineaarisissa liikekäyttökohteissa, ja ne on suunniteltu tarjoamaan tasainen ja tarkka liike lineaarisella akselilla. Sen keskellä on ympyränmuotoinen laippa asennuksen helpottamiseksi ja vakautta varten. Koostuu kotelosta, jossa on 4–6 pyöreän kuulapiirin riviä kehikossa.
Tuotekoodi:

20156176

20 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 50,21 €
10 - 19 45,19 €
20 - 49 42,68 €
50 - 99 40,17 €
100 + 35,15 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

50,21 €

1 x 50,21 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 tol. h6 16.0
d2 tol. h6 26.0
l1 70.0
d3 46.0
d4 4.5
d5 8.0
l2 32.0
l3 6.0
l4 4.4
Pallopiirien lukumäärä 5.0
Squareness A µm 15.0
Dyn. load C max. N 1230.0
Static load C0 max. N 2350.0
Paino gr 187.0
Materiaali Teräs
Tyyppi Circular Centre Flange
Tullinimike 8482800090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä