Valikko Haku

Lineaarinen kuulaholkki Circular Flange 12.0 22.0 57.0 Teräs

Pitkiä laipalla varustettuja lineaarisia kuulaholkkeja käytetään lineaarisissa liikekäyttökohteissa, ja ne on suunniteltu tarjoamaan tasainen ja tarkka liike lineaarisella akselilla. Siinä on ympyränmuotoinen laippa asennuksen helpottamiseksi ja vakautta varten. Koostuu kotelosta, jossa on 4–6 pyöreän kuulapiirin riviä kehikossa.
Tuotekoodi:

20156107

26 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 31,52 €
10 - 19 28,37 €
20 - 49 26,79 €
50 - 99 25,22 €
100 + 22,06 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

31,52 €

1 x 31,52 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 tol. h6 12.0
d2 tol. h6 22.0
l1 57.0
d3 tol. h4 42.0
d4 4.5
d5 8.0
d6 32.0
l3 4.4
Pallopiirien lukumäärä 4.0
Squareness A µm 12.0
Dyn. load C max. N 650.0
Static load C0 max. N 1200.0
Paino gr 100.0
Materiaali Teräs
Tyyppi Circular Flange
Tullinimike 8482800090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä