Valikko Haku

Lineaarinen kuulaholkki Circular Flange 16.0 26.0 36.0 Teräs

Ympyränmuotoisen laipan lineaarista kuulaholkkia käytetään lineaarisissa liikejärjestelmissä tasaisen ja tarkan liikkeen mahdollistamiseksi lineaarisella akselilla. Koostuu kotelosta, jossa on 4–6 pyöreän kuulapiirin riviä kehikossa. Se kestää lämpötiloja välillä -20°C ja +80°C.
Tuotekoodi:

20156138

24 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 22,17 €
10 - 19 19,95 €
20 - 49 18,84 €
50 - 99 17,74 €
100 + 15,52 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

22,17 €

1 x 22,17 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 tol. h6 16.0
d2 tol. h6 26.0
l1 36.0
d3 tol. h4 46.0
d4 4.5
d5 8.0
d6 36.0
l3 4.4
Pallopiirien lukumäärä 5.0
Squareness A µm 12.0
Dyn. load C max. N 770.0
Static load C0 max. N 1170.0
Paino gr 120.0
Materiaali Teräs
Tyyppi Circular Flange
Tullinimike 8482800090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä