Valikko Haku

Lineaarinen kuulaholkki Square Flange 40.0 62.0 80.0 Teräs

Neliönmuotoisen laipan lineaarista kuulaholkkia käytetään lineaarisissa liikejärjestelmissä tasaisen ja tarkan liikkeen mahdollistamiseksi lineaarisella akselilla. Koostuu kotelosta, jossa on 4–6 pyöreän kuulapiirin riviä kehikossa. Laippa mahdollistaa helpon asennuksen käyttökohteeseen. Se kestää lämpötiloja välillä -20°C ja +80°C.
Tuotekoodi:

20156879

22 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 71,32 €
10 - 19 64,19 €
20 - 49 60,62 €
50 - 99 57,06 €
100 + 49,92 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

71,32 €

1 x 71,32 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 tol. h6 40.0
d2 tol. h6 62.0
l1 80.0
d3 tol. h4 9.0
d4 14.0
d5 80.0
l3 8.6
Pallopiirien lukumäärä 6.0
w1 75.0
Squareness A µm 20.0
Dyn. load C max. N 2150.0
Static load C0 max. N 4010.0
Paino gr 1185.0
Materiaali Teräs
Tyyppi Square Flange
Tullinimike 8482800090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä